Digitaler industrieller Ladungsverstärker (dICA), 2-Kanal, Ethernet/IP / 5074B212

Digitaler industrieller Ladungsverstärker (dICA), 2-Kanal, Ethernet/IP
5074B212
18042834
  • Digitaler 2-Kanal-Ladungsverstärker mit Ethernet/IP-Schnittstelle
  • Großer einstellbarer Messbereich: ±20 ... ±1000000 pC
  • Ladungseingang KIAG 10-32 neg.
  • Zykluszeit bis zu 1000 μs
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital, Industrielles Ethernet
Eingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statisch
Dynamische Eigenschaften
Maximale Signalfrequenz
20 kHz
Zeitkonstante
Kurz, Lang
Betrieb und Einbau
Gerätenutzung
Prozess-Überwachung
Anwendungen
Widerstandspunktschweißen – Prozessüberwachung, Halbleiter Produktion, 3C-Elektronikfertigung
Anschlüsse
Anzahl der Kanäle
2
Digital-Ausgang
Industrielles Ethernet
laden
laden
laden