Dichtringe, D8,1 x d6,35 x 0,25, Set 10 Stk. / 1100A101

Dichtringe, D8,1 x d6,35 x 0,25, Set 10 Stk.
1100A101
18034671
  • Dünne Dichtringe für Typ 6239A
  • 0,25 mm Dicke
  • Set von 10 Stk.
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen

Die Dichtringe für den Sensor Typ 6239A haben zwei Funktionen. Einerseits stellen sie eine saubere Abdichtung sicher und verhindern damit den Gasaustritt durch die Sensorbohrung. Andererseits kann die axiale Positionierung der Sensormembran bei tangentialer Druckmessung über die zwei unterschiedlichen Dicken bei den Dichtringen eingestellt werden.

Dieses Set enthält zehn Dichtringe mit einer Dicke von 0,25 mm.

laden
laden