Dichtring, D6,8 x d5,8 x 0,6 x 75°, Hochdruck / 1100

1100
18000014
- Dichtring für Hochdrucksensoren (Typ 621x)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Dieser original Kistler Dichtring sorgt für die beste Leistung bei der Verwendung von Hochdrucksensoren. Er ist ideal geeignet für die Sensortypen 6213B, 6215, 6217A, 6229A und 4067E.
Für grössere Mengen verwenden Sie direkt die Standardverpackungen um Lieferzeit und Kosteneffizienz zu verbessern.
laden
laden