Datenrekordermodul zur In-Dummy-Datenerfassung, von 72 bis 288 Kanäle, 20 kHz Abtastrate / DTI375

Datenrekordermodul zur In-Dummy-Datenerfassung, von 72 bis 288 Kanäle, 20 kHz Abtastrate
DTI375
20000116
  • Datenrekordermodul mit DTI (Digital Transducer Interface) zur Erfassung von In-Dummy-Messwerten
  • Aufzeichnung von bis zu 96 DiMod-Kanälen mit 8 DTI-Ports
  • Jeder Port mit bis zu 12 DiMod-Kanälen verbunden (über DTI)
  • Jeder DTI-Port mit kurzschlussfester Steuereinheit
 
 
 
Art der DatenerfassungIn-Dummy