Datenerfassungssystem (DAQ) für Zerspankraft-, Prüf- und Messanwendungen / 5697A

5697A
18005045
- Datenerfassungssystem mit maximaler Abtastrate 1000 kS/s
- 28 Kanäle
- 16 Bit Auflösung
AnwendungenZerspanungsprozesse und Bearbeitungsentwicklung
Dies ist ein Datenerfassungssystem für die Anbindung und Steuerung von Ladungsverstärkern und Signalaufbereitern in allgemeinen und Zerspankraftanwendungen mit einem oder mehreren Komponentensensoren und Dynamometern. Das System wird über USB 2.0 angeschlossen und durch die Software DynoWare gesteuert.
Datenblatt
Deutsch
pdf
Chinesisch
pdf
Japanisch
pdf
Englisch
pdf
Handbuch
DynoWare Type 2825A…
Englisch
pdf
DynoWare Typ 2825A…
Deutsch
pdf
Schnellstart-Anleitung
Quick Start Installation - PC-Software DynoWare, DAQ-Systems
sprachunabhängig
pdf
Software-Anwendung
DynoWare Software (2.6.5.16_Win XP_No LabAmp)
Englisch
zip
DynoWare Software (3.3.1.0_Win 7_8_10_11_Incl. LabAmp)
Englisch
zip