Befestigungssockel, 4503B, Größe 5, Messbereiche 2 kNm bis 5 kNm / Gehäuseunterbau mit Zub. 4503B2k0_5k0 BG

Befestigungssockel, 4503B, Größe 5, Messbereiche 2 kNm bis 5 kNm
Gehäuseunterbau mit Zub. 4503B2k0_5k0 BG
18030864
  • Befestigungssockel zugeschnitten auf das zugehörige Drehmomentsensormodell
  • Für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
  • Schnelle und sichere Montage
Verfügbar
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge, Prüfung von Triebwerken
Um einen rotierenden Drehmomentsensor bis zu seinem maximalen Drehmoment und seiner maximalen Drehzahl zu betreiben, empfiehlt sich die Installation mit einem Montagesockel. Mit dem von Kistler entwickelten Montagesockel für die jeweiligen Baugrössen haben Sie eine massgeschneiderte Lösung, um den Sensor sicher und schnell im Prüfstand zu installieren. Mit Hilfe der Kupplungen 2301A..., 2302A..., und 2303A.... bietet Kistler eine Komplettlösung für Ihren Prüfstand. Mit diesem Montagesockel haben Sie eine massgeschneiderte Lösung, um den Sensor sicher und schnell im Prüfstand zu installieren. Mit Hilfe der Kupplungen Typ 2301A, 2302A, und 2303A bietet Kistler eine Komplettlösung für Ihren Prüfstand.
0 Ergebnisse
Zubehör-Typ