Auswerteeinheit KiTorq Stator für alle N3 (bis zu 8192 Impulse + Z-Impuls) Rotoren, mit CANopen-Schnittstelle / 4542AN3C

Auswerteeinheit KiTorq Stator für alle N3 (bis zu 8192 Impulse + Z-Impuls) Rotoren, mit CANopen-Schnittstelle
4542AN3C
18030494
  • Hochpräzise Auswerteeinheit für KiTorq-Messsysteme
  • Universeller Einsatz mit verschiedenen Rotoren
  • Frei skalierbarer Spannungs- und Frequenzausgang
  • Grenzfrequenz ≤ 1 kHz
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Frequenzbereich von Schwingungsbelastungen in 3 Richtungen
10 … 2000 Hz
Anzahl mechanischer Stöße
1000
Mechanische Schockbeschleunigung
650 m/s2
Dauer des mechanischen Schocks
3 ms
Dauer der Schwingungsbelastungen in 3 Richtungen
2.5 h
Beschleunigung (Amplitude) von Schwingungsbelastungen in 3 Richtungen
200 m/s2
Messtechnische Kennwerte
Linearität einschließlich Hysterese
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
0.01 %FSO
Rel. Standardabweichung der Wiederholbarkeit
0.003 %FSO
Zweibereich
Ja
Genauigkeitsklasse Dehnungsmessstreifen
0.05
Elektrische Eigenschaften
Elektromagnetisches Feld (AM)
10 V/m
Schnelle Transienten (Burst)
1 kV
Stoßspannung (Surge)
1 kV
Leitungsgebundene Emissionen (AM)
10 V
Elektrostatische Entladung (ESD) Luft
4 kV
Elektrostatische Entladung (ESD) Kontakt
8 kV
Einflussgrössen
Temperatureinfluss auf das Nullsignal
0.01 %FSO/10K
Nullpunktstabilität (48 h)
0.003 %FSO
Temperatureinfluss auf den Kennwert
0.01 %FSO/10K
Magnetisches Feld
100 A/m
Dynamische Eigenschaften
Grenzfrequenz -3 dB
10 kHz
Gruppenlaufzeit
<220 µs
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
10 … 60 °C
Sensor Bauform
Flansch-Typ
Anschlüsse
Drehwinkel-/Drehzahlausgang
8192 pulses/revolution
laden
laden
laden