Auswerteeinheit KiTorq Stator für alle N1 (60 Impulse) Rotoren, mit EtherCAT-Schnittstelle / 4542AN1D

4542AN1D
18026939
- Hochpräzise Auswerteeinheit für KiTorq-Messsystem
- Universeller Einsatz mit verschiedenen Rotoren
- Frei skalierbarer Spannungs- und Frequenzausgang
- Grenzfrequenz ≤4 kHz
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Frequenzbereich von Schwingungsbelastungen in 3 Richtungen
10 … 2000 HzAnzahl mechanischer Stöße
1000Mechanische Schockbeschleunigung
650 m/s2Dauer des mechanischen Schocks
3 msDauer der Schwingungsbelastungen in 3 Richtungen
2.5 hBeschleunigung (Amplitude) von Schwingungsbelastungen in 3 Richtungen
200 m/s2laden
laden
laden