Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. 90° - BNC pos., 5 m / 1641B5

1641B5
18000555
- Länge: 5 m
- Temperaturbereich: –55 bis +120°C
- Stecker Sensor: KIAG 10-32 pos. 90° (IP65)
- Stecker Verstärker: BNC pos. (IP40)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
5 mmGrünes, einadriges, hochisolierendes Kabel aus PFA (ø2 mm) für Sensoren mit KIAG 10-32 neg. Anschluss Die piezoelektrische Messtechnik verlangt nach hochisolierenden Koaxialkabeln und Steckverbindungen, um in der ganzen Messkette einen Isolationswiderstand >10^13 Ω zu gewährleisten. Es können nur rauscharme Koaxialkabel verwendet werden, die beim Bewegen nur eine sehr geringe Reibungselektrizität erzeugen. Die Stecker müssen robust, dicht und unempfindlich gegen Schmutz sein.
laden
laden