Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. 90° - BNC pos., 0,5 m / 1641B0,5

Anschlusskabel für piezoelektrische Sensoren, KIAG 10-32 pos. 90° - BNC pos., 0,5 m
1641B0,5
18000552
  • Länge: 0,5 m
  • Temperaturbereich: –55 bis +120°C
  • Stecker Sensor: KIAG 10-32 pos. 90° (IP65)
  • Stecker Verstärker: BNC pos. (IP40)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius [mm]
5 mm
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65, IP40
Betrieb und Einbau
Temperaturbereich
-55 … 200 °C
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
KIAG 10-32 pos., 90°
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC pos.
Abmessungen und Materialien
Vordefinierte Kabellänge
0.5 m
Grünes, einadriges, hochisolierendes Kabel aus PFA (ø2 mm) für Sensoren mit KIAG 10-32 neg. Anschluss Die piezoelektrische Messtechnik verlangt nach hochisolierenden Koaxialkabeln und Steckverbindungen, um in der ganzen Messkette einen Isolationswiderstand >10^13 Ω zu gewährleisten. Es können nur rauscharme Koaxialkabel verwendet werden, die beim Bewegen nur eine sehr geringe Reibungselektrizität erzeugen. Die Stecker müssen robust, dicht und unempfindlich gegen Schmutz sein.
laden
laden