Verbindungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 102 SE pos. zu Fischer 103 neg., 0.3 zu 20 m / 1991ASP

Verbindungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 102 SE pos. zu Fischer 103 neg., 0.3 zu 20 m
1991ASP
18001076
  • Kabelmaterial: FPM, schwarz
  • Kabeldurchmesser: 3,2 mm
  • Kabellänge: 0.3 bis 20 m
  • Hoher Isolationswiderstand
Auf Anfrage
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Kabel
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Sensortyp
Piezoelektrisch
Besondere Merkmale
Rauscharm, Hochisolierend
Kabellänge
Configurable
Konfigurierbare Kabellänge
0.3 … 20 m
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 102 SE pos.
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 103 6-Pole neg.
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FPM
Kabeldurchmesser
3.2 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Adapterkabel, 1-Kanal auf 4-Kanal, mit konfigurierbarer Länge.
laden
laden