Kistler präsentiert Software-Neuheiten für die Qualitätssicherung beim Spritzgießen von Medizinprodukten
Winterthur, April 2016 – Aufbauend auf Anwender-Feedback aus der Fertigung von Medizinprodukten legt Kistler den Fokus mit den neuen Software-Versionen zur Qualitätssicherung beim Spritzgießen noch stärker auf Usability und Standardisierungsoptionen. Die Prozessüberwachungssoftware ComoNeo 9.0 ermöglicht erstmals, Prozessvorlagen standortübergreifend zu vereinheitlichen. Gleichzeitig erhält AkvisIO 9.0, die Software-Plattform für das Prozess- und Produktionsdatenmanagement von Kistler, ein Update für einen noch schnelleren Überblick über wichtige Produktionsdaten, um das datenbasierte Troubleshooting im Fertigungsalltag zu vereinfachen. Die ComoNeo Hardware erhält zusätzlich einen deutlich leistungsstärkeren Prozessor, der KI-Anwendungen wie ComoNeoPREDICT sowie Analysefunktionen beim Mehrkavitäten-Spritzgießen besser unterstützt.

Zentralisiertes Produktionsdatenmanagement für einfaches Troubleshooting
„Uns war wichtig, Spritzgießunternehmen nicht nur eine bessere Übersichtlichkeit zu bieten, sondern auch mehr Flexibilität, das Dashboard nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten und die Nutzung aktiv zu vereinfachen. Wer eine Auffälligkeit sieht, ist jetzt mit einem Klick mitten in der Ursachenanalyse – das Dashboard ist damit der direkte Einstieg ins Troubleshooting. Das macht die Fehlerbehebung im realen Fertigungsalltag deutlich einfacher und schneller“, berichtet Martial Willimann, Product Manager Medical Products & Data Solutions und bei Kistler für AkvisIO zuständig.
Mehrkavitäten-Spritzgießen: Visualisierung als Schlüssel zur schnellen Prozessoptimierung
Auch bei der für die Usability wichtigen Visualisierung hat sich einiges geändert. AkvisIO 9.0 erlaubt es jetzt, beim Mehrkavitäten-Spritzgießen mehrere Produktionstrends übereinanderzulegen und mithilfe einer Farbcodierung schnell Rückschlüsse auf einzelne Kavitäten zu ziehen. Vorkonfigurierte Trend-Presets auf Basis zentraler Prozesswerte ermöglichen dabei schnelle Erfolge und lassen sich jederzeit an die individuell relevanten Parameter anpassen. Um die Prozessführung von unterschiedlichen Maschinen in Kombination mit dem identischen Werkzeug zu vergleichen, bietet die Produktionsdatenmanagement-Software AkvisIO eine weitere Visualisierungsoption, die speziell auf diesen Anwendungsfall zugeschnitten ist.
AkvisIO 9.0 leitet Nutzerinnen und Nutzer zudem noch besser durch die Visualisierungsoptionen. Dabei gibt es zwei verschiedene Herangehensweisen: Während das System Prozessingenieurinnen und -ingenieuren einen auf Fehlersuche optimierten Visualisierungspfad bietet, steht Mitarbeitenden aus dem Qualitätsmanagement ein an OEM-Reporting und Rückverfolgbarkeit angepasstes Vorgehen zur Verfügung – ein entscheidender Vorteil für die Qualitätssicherung beim Spritzgießen von Medizinprodukten. Dabei ist es möglich, intuitiv in Grafiken hineinzuzoomen oder zwischen Teile- und Zyklusansichten hin- und herzuspringen.
„Alle Ansichten sind miteinander verknüpft, was es sehr einfach macht, Zusammenhänge zu sehen: Kommt beispielweise ein bestimmter Fehler immer wieder nach einer bestimmten Zykluszahl vor, kann ich das einfach feststellen und mit wenigen Klicks nachverfolgen, was zu diesem Zeitpunkt im Prozess passiert“, fasst Martial Willimann die neue Nutzerführung zusammen.
Prozessüberwachungssoftware ComoNeo 9.0 legt den Fokus auf Usability
Um Anwender mit vielen Standorten bei der Standardisierung besser zu unterstützen, erlaubt die ComoNeo Software jetzt, Vorlagen für Trends und Evaluationsobjekte (EOs) zentral und individuell anzulegen. Diese Vorlagen lassen sich anschließend für eine lückenlose Rückverfolgbarkeit standort- oder linienübergreifend auf unterschiedlichen ComoNeo Prozessüberwachungssystemen nutzen. Die neue Balance-Ansicht macht relative Unterschiede zwischen einzelnen Kavitäten sofort sichtbar. Dadurch fallen selbst minimale Abweichungen im Prozess auf Anhieb auf. ComoNeoMULTIFLOW unterstützt dabei weiterhin die automatisierte Steuerung und Ausbalancierung der einzelnen Kavitäten beim Mehrkavitäten-Spritzgießen.
Auf den neuen, anpassbaren Dashboards legen Anwenderteams jetzt selbst fest, welche Parameter sie auf einen Blick sehen wollen. In der Trend-Tabellenansicht sind effektive Abweichungswerte, Zielwerte und EO-Grenzwerte aller Kavitäten übersichtlich auf einer Seite erkennbar. Auch hier lässt sich die Ansicht inklusive der Referenzwerte abspeichern, sodass das gesamte Team die gleichen Bezugspunkte bei der Bewertung hat.
Erstmals erfolgt das Firmware-Management für alle ComoNeo Prozessüberwachungssysteme über AkvisIO 9.0. Anwenderteams planen Updates zentral, wählen gezielt einzelne oder alle Geräte aus und starten den Prozess mit wenigen Klicks. Die Plattform wartet dazu automatisch, bis ComoNeo nicht mehr im Produktionsmodus ist, und führt das Update durch, ohne die laufende Produktion zu stören.
Neue CPU verbessert Rechenleistung für die Qualitätssicherung mit KI
Zeitgleich zur neuen Prozessüberwachungs-Software ComoNeo 9.0 präsentiert Kistler eine leistungsfähigere System-Hardware. Diese unterstützt sowohl aktuelle und künftige KI-Anwendungen mit mehr Leistung als auch Anwendungen mit vielen Kavitäten, wie sie häufig bei der Herstellung von Medizinprodukten vorkommen. Ein schnellerer Prozessor (CPU) sorgt dafür, dass Anwendern Druckverläufe aus mehreren Kavitäten flüssig angezeigt werden, auch dann, wenn im Hintergrund parallel weitere Prozesse ablaufen. Wer zusätzliche Ladungseingänge benötigt, kann ComoNeo zudem mit einem neuen Extension Kit flexibel erweitern. Die neue Hardware wird zeitgleich mit den neuen Software-Versionen gelauncht, ist aber nicht zwingend für deren Nutzung nötig.





![Kistler präsentiert Software-Neuheiten für die Qualitätssicherung beim Spritzgießen von Medizinprodukten [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-362d.webp)