Winterthur, Juni 2019 – Wie lassen sich Verbrennungsmotoren optimieren, um Kraftstoffverbrauch und Emissionen weiter zu senken? Die neue Messzündkerze von Kistler kombiniert Zylinderdruckmessung und Visualisierung des Verbrennungsprozesses in einem kompakten und robusten Produkt – ein effizientes Mittel für Entwickler, um tiefgehende Analysen durchzuführen.
Mit den neuen Messzündkerzen bietet Kistler seinen Kunden ein einzigartiges Produkt: Durch die Integration eines Hochtemperatur-Minitaturdrucksensors mit einem faseroptischen System mit bis zu acht Sonden lässt sich der gesamte Verbrennungsprozess ab Entflammung umfassend charakterisieren und visualisieren. Untersuchungen des Klopfverhaltens sowie die Erfassung weiterer unerwünschter Effekte wie Rußentwicklung und Vorentflammung können nun noch genauer und effizienter durchgeführt werden.