Zubehör SyncSwitch zum Verbinden und Synchronisieren von DTI-Loggern / Sync Switch 5614A

Das Zubehörsystem SyncSwitch wurde entwickelt zum Verbinden und Synchronisieren von bis zu drei DTI-Loggern mit bis zu 288 Kanälen.

Sync Switch 5614A

Das Zubehörsystem SyncSwitch wurde entwickelt zum Verbinden und Synchronisieren von bis zu drei DTI-Loggern mit bis zu 288 Kanälen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Synchronisation für bis zu 3 DTI-Logger
  • Erweiterung der Kanäle
  • Einfache Verdrahtung von Vielkanalsystemen
  • Möglichkeit der dezentralen Datenerfassung
Der SyncSwitch ermöglicht das Verbinden und Synchronisieren von DTI-Loggern. Dadurch ist es möglich, mit bis zu drei Loggern Messungen in der Software KiCenter durchzuführen. In Verbindung mit drei DTI-Loggern sind Messungen mit bis zu 288 Sensoren möglich. Die DTI-Logger können sowohl zentral als auch dezentral angeordnet werden.