Verbindungskabel für Spannungsausgangssensoren, 5-44 neg. auf KIAG 10-32 neg. / 1766AK01SP

1766, cable, 5-44

1766AK01SP

Koaxialkabel 1766AK01SP für die Verbindung zwischen Spannungsausgangssensoren (z.B. IEPE Uniaxial Accelerometer - 8715A) und DAQ.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Ermöglichen die genaue Übertragung von Signalen mit minimalen Verlusten und Störungen
  • Lange Übertragungsstrecke
  • Sehr flexibel
  • Ermöglichen zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse

Dieses hochwertige Koaxialkabel wurde für eine zuverlässige und genaue Signalübertragung entwickelt und ist ideal für den Anschluss von einachsigen IEPE-Beschleunigungsmessern und anderen Sensoren mit Spannungsausgang an Datenerfassungssysteme (DAQ).

laden
laden