Temperaturverstärker für Spritzgießwerkzeug, 2- bis 8-Kanal, 0 … 10 V / 2205B

2205B
Die Mehrkanaltemperaturverstärker des Typs 2205B verstärken das Signal von Temperatursensoren zu einem normierten 0 ... 10 V Spannungssignal.
Hauptmerkmale / Vorteile
- 2, 4 oder 8 Kanäle
 - Messbereich: 0 ... 400°C
 - Gleichzeitiger Anschluss von verschiedenen Thermoelementen
 - Thermoelemente Typ K, J, N
 - Einsatztemperatur bis zu 125°C
 - Für den Einsatz im Spritzgießwerkzeug entwickelt
 
Die Mehrkanaltemperaturverstärker des Typs 2205B verstärken das Signal eines Temperatursensors zu einem normierten 0 ... 10 V Spannungssignal. Sie wurden für den industriellen Einsatz beim Spritzgießen entwickelt und sind für den Einsatz mit ComoNeo Typ 5887A und Kistler Temperatursensoren optimiert.
laden
laden