Telemetrisches Messsystem, TMS-Verstärkermodul / 5190A

5190A
Das Verstärkermodul eignet sich für Messanwendungen auf rotierenden Systemen in Kombination mit dem TMS-Basismodul (Typ 5290A).
Hauptmerkmale / Vorteile
- Ermöglicht Applikationen ohne durchgängige Kabelbindung
- Für den 24/7-Betrieb geeignet
- Einzelkanal-Messungen mit individueller Konfiguration und Steuerung
- Geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen (bspw. Maschinenraum)
- Kabellose Energieversorgung über das Basismodul (Typ 5290A)
- Vielseitige Montagemöglichkeiten
Das TMS (Telemetric Measurement System) Verstärkermodul erlaubt es bei geringstem Platzbedarf, einkanalige Sensor-Messsignale in einen digitalen Datenstrom umzuwandeln. Dieser kann über Nahfeldtelemetrie an ein TMS-Basismodul (Typ 5290A) übertragen werden. Das Verstärkermodul wird im gekoppelten Zustand mit dem Basismodul zudem kabellos mit Energie versorgt, sodass eine Vielzahl von Messanwendungen auf rotierenden Systemen wie beispielsweise Werkzeugrevolvern, Mehrspindelwerkzeugmaschinen, Roboterarmen und vielen mehr möglich wird.
laden
laden