SLS SetSng / SLS SetSng

Mehradrige, hochisolierende Kabel für getrennte oder Summeneinspeisung von individuellen Signalen der Slimline Kraftsensoren-Sets 913xCA und 914xCA. Die Anschlusskabel verfügen über einen 7-pol. Fischer-Flanschstecker für den Sensor und verschiedene (z.B. BNC pos. oder Mini-Coax neg.) Anschlüsse für den Verstärker. Zusätzlich zur Standard-Kabellänge von 3 m sind wählbare Längen zwischen 0,2 und 10 bzw. 20 m verfügbar.

SLS SetSng

 
  • Für Slimline Kraftsensoren-Sets 913xCA und 914xCA
  • Erfassung einzelner oder summierter Signale
  • Anzahl der Leiter: 2 bis 4
  • Länge (m): 0,1 bis 20
  • Schutzart: IP67 (Verstärker), IP40 (Sensor-Set)
  • Durchmesser (mm): 7,2
undefined