Schutzbleche für Durchhangsteuerung DHS / Schutzblech

Schutzblech
Diese Schutzbleche aus stabilem Stahlblech für die Durchhangsteuerungen bieten einen zuverlässigen Schutz in rauen Fertigungsumgebungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Für alle Durchhangsteuerungen
- Länge: 450, 780 und 920 mm
- Material: Stahlblech
- Materialstärke: 1,5 mm
- Für Sender oder Empfänger
Unsere Schutzbleche für die verschiedenen Durchhangsteuerungen sind einfach in der Montage und Befestigung. Sie bestehen aus stabilem Stahlblech und bieten einen zuverlässigen Schutz vor mechanischer Beschädigung.
laden
laden