Schulungen: Schraubtechnik / FAS

Test- und Messlösungen für die Schraubtechnik sichern die Verlässlichkeit von Schraubverbindungen und Drehmomentwerkzeugen.

FAS

Um ein hohes Maß an Qualität zu erreichen und Kosten zu senken, muss Schraubtechnik kontinuierlich überwacht und geprüft werden. In fast allen Industriebranchen gehört die Schraubmontage zu den am meisten angewendeten Fügeverfahren in der Fertigung. Kistler bietet neben zahlreichen technischen Lösungen auch Seminareen um das Thema Schraubtechnik an.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Schraubtechnik für Praktiker
  • Anwenderwissen Drehmomentschlüssel
  • Qualifikationsbausteine VDI/VDE 2637-MT Bl. 1
Um die Qualität zu maximieren und die Kosten zu senken, muss die verwendete Verbindungstechnik ständig überwacht und geprüft werden. In nahezu allen Industriezweigen ist die Montage mit Schrauben eines der am häufigsten verwendeten Fügeverfahren in der Fertigung. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Schraubverbindungen sicher und zuverlässig funktionieren - sonst drohen Rückrufaktionen und zusätzliche Kosten. Kistler Seminareen helfen, die verschiedenen Aufgaben im Bereich der Verbindungstechnik zu verstehen und auszuführen.
laden
laden