Piezoelektrische Messnaben für Reifenprüfstände, Messbereiche Fz 30 bis 100 kN / Messnaben für Reifentest

Messnaben für Reifentest
Diese Mehrkomponenten-Messnaben messen die Kräfte Fx, Fy, Fz und die Momente Mx, (My), Mz. Sie sind besonders für die Messung von Ungleichförmigkeiten, Vibrationen und Kenndaten der Reifen geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Höchste Messgenauigkeit bei hochdynamischen Vorgängen
- Für Räder mit Felgendurchmesser ≥13" (kleinere Felgen montierbar per Adapter)
- Verwendung von Standardfelgen mit austauschbaren Adaptern, keine Sonderfelgen notwendig
- Bis zu 3000 rpm
- Für die dynamische Validierung von Reifenmodellen
Die Messnaben RoaDyn P5xx sind robuste, hochpräzise, mit Quarzsensoren ausgerüstete Messgeräte. Die Messnabe selbst ist stationär befestigt. Mehrere hochgenaue dreiachsige Kraftsensoren sind mit hoher Vorspannung zwischen einer Deck- und einer Grundplatte montiert. Darin befindet sich die Welle, an der das Rad montiert wird. Die Kraftkomponenten werden praktisch richtungsunabhängig gemessen. Dies ergibt ein minimales Übersprechen zwischen den Komponenten sowie eine sehr hohe Eigenfrequenz des gesamten Messsystems. Das Wellenende ist auf der Rückseite des Radkraftsensors herausgeführt und für die Installation verschiedener zusätzlicher Ausrüstungsteile wie Bremse, Drehgeber etc. vorbereitet. Es ist ein Ölkreislauf zum Schmieren und Kühlen der Lager integriert, so dass selbst bei großen Lasten konstante Wärmebedingungen erzielt werden können. Die mechanischen Schnittstellen für die Montage auf dem Reifenprüfstand erlauben eine Montage von vorne oder von der Rückseite. Die verschiedenen mechanischen Schnittstellen auf der Vorderseite der Welle erlauben eine direkte Montage von Testrädern – auch mit verschiedenen Lochbildern (bei Verwendung eines Zwischenadapters). Der Radkraftsensor ist korrosions-, spritzwasser- und staubgeschützt. Die gemessenen Signale werden unverarbeitet über ein robustes hochisolierendes Kabel zum Ladungsverstärker mit Summierverstärker übertragen.
laden
laden