Hochdrucksensoren, M10 frontdichtend, für Kurzzeit-Events bis 8000 bar (116000 psi) / 6219A

Diese piezoelektrischen Drucksensoren eignen sich zur präzisen Messung von hohen Drücken bei Kurzzeit-Events – auch bei hohen thermischen Transienten.

6219A

Diese piezoelektrischen Drucksensoren eignen sich zur präzisen Messung von hohen Drücken bei Kurzzeit-Events – auch bei hohen thermischen Transienten.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Messbereich: 8000 bar (116000 psi)
  • Hervorragende Lebensdauer zur Reduktion der Kosten
  • Beschleunigungskompensiertes Sensordesign
  • Exzellente Linearität (≤0,6% FSO)
  • Frontdichtend für minimales Totvolumen
Die piezoelektrischen Sensoren der Familie Typ 6219A sind genaue Hochdrucksensoren mit hervorragendem Frequenzbereich und langer Lebensdauer. Die frontdichtende Konstruktion minimiert das Totvolumen und ermöglicht Messungen bei hohen Frequenzen. Zudem wird die thermische und mechanische Belastung des Messelements mit dieser Konstruktion minimiert. Das Messelement aus Quarz ermöglicht hohe thermische Stabilität und gute Resistenz gegen pyroelektrische Effekte. Dank des M10x1-Gewindes und der Einbaukompatibilität mit Hochdrucksensoren vom Typ 6215 sind die Drucksensoren vom Typ 6219A ein idealer Ersatz für anspruchsvolle Hochdruckmessungen.
laden
laden