Pedalkraftsensoren für PKWs und Motorräder, 500 N oder 1500 N / CPFT

CPFT
Kistler CPFT-Pedalkraftsensoren bis zu 500 N oder 1500 N mit ±0,5 % Genauigkeit, Schutzart IP65, optional LCD-Display oder Analogausgang, -10 °C bis +50 °C.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Hohe Messgenauigkeit von ±0,5 % des Messbereichs
- Integrierte Signalverstärkung
- Schutzklasse IP65
- Optionales Handgerät für Live- und Spitzenwertanzeige
- Optionaler Analogausgang (0 … 5 V) zur DAQ-Integration
Pedalkraftsensoren für PKWs und Motorräder.
laden
laden