Zubehörsets für NCFQ-Systeme: Antriebe, Netzteile, Integrationskomponenten / 2166AZ

2166AZ
Diese Original-NCFQ-Zubehörsets enthalten LinMot-Antriebe, Netzteile, Steckersätze und einen USB-RS232-Adapter für eine zuverlässige Systemintegration.
Hauptmerkmale / Vorteile
- LinMot Antriebe für das High-Speed-Fügesystem NCFQ
- Passende Netzteile (500 W / 1000 W) für eine stabile Energieversorgung
- Steckersätze für eine schnelle und sichere Verkabelung
- USB-RS232-Adapter zur Parametrierung und Firmware-Aktualisierung der Antriebe
Das NCFQ-Zubehörportfolio umfasst alle elektrischen Komponenten, die für Aufbau und Betrieb eines NCFQ-Systems benötigt werden. Dazu gehören freigegebene Antriebe, passende 500-W- und 1000-W-Netzteile, Steckersätze für die sichere Verdrahtung sowie ein RS232-Adapter für die einfache Parametrierung der Antriebe. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und gewährleisten höchste Zuverlässigkeit und Performance im NCFQ-System.
laden
laden