High-Speed-Linearmodule NCFQ für dynamische und präzise Fügeanwendungen / 2166A

Kistler supplements the LinMot linear module with piezoelectric force measurement technology and acceleration compensation.

2166A

Die NCFQ-Linearmodule vereinen höchste Dynamik mit präziser Bewegungsführung – als Herzstück jedes NCFQ Fügesystems.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Linearmodule mit integrierter MagSpring® und Positionsrückführung
  • Maximale Geschwindigkeit bis 5 m/s und Beschleunigung bis 50 m/s²
  • Kompakte und steife Bauweise für hohe Wiederholgenauigkeit
  • Nahtlose Integration mit maXYmos NC und Ladungsverstärker ICAM-B
  • Nahezu wartungsfrei dank Linearmotor ohne mechanischen Verschleiß
Die NCFQ-Linearmodule sind für hochdynamische und präzise Bewegungen in modernen Montageanlagen konzipiert. Sie basieren auf der bewährten Direktantriebstechnologie von LinMot und sind von Kistler für das NCFQ-System freigegeben. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 5 m/s und einer Beschleunigung bis 50 m/s² ermöglichen sie kürzeste Taktzeiten. Die integrierte MagSpring® Technologie unterstützt vertikale Anwendungen und sorgt für eine energieeffiziente Bewegung. In Verbindung mit der Sensorik und Prozessüberwachung von Kistler bilden die Module das dynamische Herz jedes NCFQ-Systems.
laden
laden