Wintherthur, Februar 2023 – Das Kistler Werk Amherst in Buffalo, New York, erhält das EN9100:2018-Zertifikat, das dem Standard AS9100 D entspricht und Herstellern besonders sorgfältiges Qualitäts- und Risikomanagement über die gesamte Wertschöpfungskette bescheinigt. Die Norm garantiert, dass die Sensoren und Geräte von Kistler die strengen Standards erfüllen, die für missionskritische Messungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie gelten.
In der Luft- und Raumfahrt kann schon ein kleines technisches Versagen den Erfolg einer ganzen Mission oder sogar Menschenleben gefährden. Umfangreiche Tests sind in diesem Bereich daher ebenso unverzichtbar wie gründliches Risikomanagement. Messtechnik von Kistler kommt bereits seit langem bei Tests zum Einsatz, die die Sicherheit von Ausrüstung und Besatzung in der Luft- und Raumfahrt sowie in anderen Industrien gewährleisten. Die Schlüsselprodukte sind piezoelektrische Sensoren, die sich optimal dazu eignen, dynamische Kräfte, Vibrationen und Druck präzise zu messen. Kritische Bauteile von Raketen und Flugzeugen wurden mit den Sensoren bislang lediglich am Boden geprüft. Der Grund: Missionskritische Messungen während des Fluges, wie etwa die Zustandsüberwachung von wichtigen Geräten, erfordern noch mehr Sorgfalt.





![AS9100 D Zertifizierung des Standortes der Kistler Gruppe in den USA [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-240d.webp)