Mobile Datenerfassungssystem für NVH-Tests, KiNOVA Pro / 5809A20A

5809A20A
KiNOVA Pro is a mobile and expandable data acquisition hardware for NVH testing, designed to fulfill the requirements of in-vehicle, bench or laboratory measurements.
- Bis zu 32 Kanäle pro Einheit und stapelbar bis zu 1000+ Kanälen
- Erfassung von bis zu 300kSps bei 24 Bit
- Konfigurierbar mit einer Vielzahl von Karten
- Robustes Gerät, geeignet für Anwendungen in Fahrzeugen, auf Prüfstände oder in Laboren
- Autonomer Betrieb: eingebauter Prozessor, interne Batterie und Festplattenspeicher
- USB, Ethernet und Wireless Kommunikation
KiNOVA Pro ist ein mobiles und erweiterbares Datenerfassungssystem, das für genaue NVH-Tests entwickelt wurde. Die Hardware kann je nach Messbedarf konfiguriert werden. KiNOVA Pro kann bis zu 32 Kanäle pro Einheit aufnehmen und die Erfassungsrate kann 300 kSps bei 24 Bit erreichen. Eine höhere Kanalzahl kann durch Stapeln mehrerer Einheiten erreicht werden, wobei eine Vielzahl von Karten weitere Erweiterungen der Funktionalitäten für NVH-Tests ermöglicht. KiNOVA Pro kann auch als eigenständiges System verwendet werden, da es unabhängig von anderen Geräten funktionieren kann.