Miniatur-Beschleunigungssensor, Ceramic Shear, 0,7 Gramm, 500 g / 8278A

Typ 8278A sind hochminiaturisierte Beschleunigungssensoren mit Ladungsmodus, die einen weiten Frequenzbereich abdecken.

8278A

Typ 8278A sind hochminiaturisierte Beschleunigungssensoren mit Ladungsmodus, die einen weiten Frequenzbereich abdecken.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Hochimpedanz-Ladungsmodus
  • Sehr geringe Grundbelastung
  • Breiter Frequenzgang
  • Masseisoliert
  • Hohe Empfindlichkeit: 1,3 pC/g
Der Typ 8278A ist ein hochminiaturisierter, leichter Beschleunigungssensor mit breitem Frequenzbereich, der ein einzigartiges keramisches Scherungselement enthält. Es ist unempfindlich gegen Grunddehnung und Querbewegungen. Der Typ 8278A ist für die Wachs- oder Klebemontage ausgelegt und wird mit einem Spezialschlüssel geliefert, der die Demontage nach der Prüfung erleichtert.
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
Handbuch
Ceramic Shear Accelerometers – (High Impedance – Charge Mode)
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.