Leichte Beschleunigungssensoren, Ceramic Shear, Stecker seitlich / 8276A

Typ 8276A sind leichte, adhäsiv montierbare Ladungsträgersensoren für die allgemeine Schwingungsmessung.

8276A

Typ 8276A sind leichte, adhäsiv montierbare Ladungsträgersensoren für die allgemeine Schwingungsmessung.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Hochimpedanz-Ladungsmodus
  • Keramisches Scher-Sensorelement
  • Breiter Frequenzgang
  • Geringe transversale Empfindlichkeit
  • Leichtgewicht
  • Klebemontage
Der Typ 8276A ist ein hochohmiger Beschleunigungssensor im Ladungsmodus, der für Schwingungsmessungen in ein- bis mehrkanaligen Anwendungen entwickelt wurde. Das einzigartige Design des Steckers ist robust und behält auch bei wiederholten Anschlüssen seine hervorragende Integrität bei. Die keramischen Sensorelementkomponenten wurden sorgfältig entwickelt, um die bei allgemeinen Schwingungsmessungen am häufigsten geforderte Leistung zu erbringen. Die Schertechnologie von Kistler gewährleistet eine hohe Immunität gegen Grunddehnung, thermische Transienten und Querbeschleunigungen. Weitere herausragende Merkmale sind der hohe Frequenzgang, das geringe Gewicht und die hermetische Abdichtung.
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
Handbuch
Ceramic Shear Accelerometers – (High Impedance – Charge Mode)
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.