Isolationsprüfgerät / 5493

5493
This insulation tester is suitable for measuring insulation resistance of piezoelectric measuring chains, including sensors, charge amplifiers, and cables.
- GER: Messbereich: 1E11 ... 4E13 Ω
- Logarithmische Anzeige
- Einfachste Bedienung
- Automatische Abschaltung bei Nichtgebrauch
- Batteriebetrieben
Das Isolationsprüfgerät Typ 5493 ist ein batteriebetriebenes Servicegerät zur Messung sehr hoher Isolationswiderstände bis zu 4∙1013 Ω von piezoelektrischen Messketten (Sensoren, Ladungsverstärker und Kabel). Der gemessene Isolationswert wird mittels Bargraph in einer logarithmischen Anzeige dargestellt.