Hochtemperatur-Drucksensoren (700 °C) für Gasturbinen-Monitoring und Thermoakustik, ø12,0 mm / 6023C

Diese differenziellen piezoelektrischen Drucksensoren mit Beschleunigungskompensation sind für extrem hohe Anwendungstemperaturen bis 1000 °C geeignet.

6023C

Diese differenziellen piezoelektrischen Drucksensoren mit Beschleunigungskompensation sind für extrem hohe Anwendungstemperaturen bis 1000 °C geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Dauerhafter Betriebstemperaturbereich: –55 … 700 °C
  • Kurzfristiger Betriebstemperaturbereich: –55 … 1000 °C
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Beschleunigungskompensiert
  • Differenzieller Ladungsausgang
  • Nicht pyroelektrisch
Diese Hochtemperatur-Drucksensoren mit differenziellem Ausgang sind geeignet zur Erfassung geringster Druckfluktuationen in rauen Umgebungen bis 700 °C (kurzfristig bis 1000 °C). Für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung ist der Sensor in Ex-zertifizierter Ausführung erhältlich (eigensicher Ex-ia und nicht funkend Ex-nA).
laden
laden