Hochstrom-Messmodul HCAQ für KiBox2 / 5274A

Diese Hochstrommodule für KiBox2 ermöglichen die Messung mit externen Stromwandlern.

5274A

Diese Hochstrommodule für KiBox2 ermöglichen die Messung mit externen Stromwandlern.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Großer Strommessbereich (±2000 A)
  • Integrierte Konditionierung für externe Stromwandler
  • Hohe Flexibilität dank 4 individuell konfigurierbaren AC/DC-Kanälen
  • Hohe Präzision und Geschwindigkeit (18 Bit, 1 MHz, 2,5 MSps/Kanal)
  • Kompatibel mit konventionellen und Nullfluss-Stromwandlern
  • Individuell konfigurierbarer Eingangsfilter (3 bis 100 kHz)
Die KiBox2 ermöglicht die Messung und Analyse von Leistungsflüssen in Standard- (nur ICE) und komplexen Antriebssträngen (MHEV, PHEV, BEV). Die Messdaten werden über flexibel konfigurierbare Analogmodule sowie digitale Eingänge erfasst und aufgezeichnet. Die Signale sind sowohl zeit- als auch kurbelwinkelsynchron und können mit Hilfe von Standard- oder benutzerdefinierten Berechnungsalgorithmen in Echtzeit für umfassende Analysen verwendet werden. Signale und berechnete Resultate können in der Software KiBox2 Cockpit visualisiert, analysiert und gespeichert werden. Für die Weiterverarbeitung mit branchenüblichen Offline-Analysetools stehen diverse verbreitete Dateiexportformate zur Verfügung. Die Integration in eine automatisierte Prüfstandsumgebung oder die Synchronisierung der KiBox2-Messdaten mit anderen Geräten ist dank der vorhandenen Schnittstellen und standardisierten Kommunikationsprotokolle einfach umzusetzen. Darüber hinaus können die aufgezeichneten Daten bei Straßentestfahrten dank integrierten GPS-Positionsdaten punktgenau topologischen Gegebenheiten zugewiesen werden.
laden
laden