Hochintensive Glasfaser-LED-Lichtquellen / LED

Diese Lichtquellen (Typen: LED-P40, LED-P80, LED-P160) sind robuste, hochintensive LED-Systeme für den industriellen Einsatz. Die Hauptanwendung ist die Beleuchtung für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit einer Kamera.

LED

Diese Lichtquellen (Typen: LED-P40, LED-P80, LED-P160) sind robuste, hochintensive LED-Systeme für den industriellen Einsatz. Die Hauptanwendung ist die Beleuchtung für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit einer Kamera.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Lichtstrombereich: 7000 … 72000 lm
  • Betriebsmodus kontinuierlich, gepulst und Einzelauslösung
  • Geeignet für die Beleuchtung von Motorzylindern
  • Adaption mit Endoskop und optischer Sonde
Diese licht- und leistungsstarke Lichtquelle (Typen LED-P40, LED-P80, LED-P160) wird als Dauer- oder Impulslichtquelle eingesetzt. Sie bietet eine hohe Lichtleistung und im Pulsbetrieb eine hohe Wiederholrate. Der Benutzer kann zwischen 3 Typen von Lichtquellen mit einer unterschiedlichen Anzahl von aktivierten LED-Chips wählen, der Gesamtleistungsbereich beträgt 7000 bis 72000 lm. Mit dem angeschlossenen Lichtleiterbündel ist das System eine ideale Wahl für viele Anwendungen in der Endoskopie und Spotbeleuchtung.
Datenblatt
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.