Hochempfindliche Lichtverstärker / PMD

PMD
These high-sensitivity amplifiers are dedicated to acquisition and analysis of the light intensity from combustion.
- 4 Steckplätze für PM4-Messmodule oder PD4-Messmodule
- 4 slots for PM4 measurement modules or PD4 measurement modules
- Mischbetrieb von Messmodulen (Photomultiplier- oder Photodiodendetektoren) möglich
- Fernsteuerung über Combi-Software oder PMD Control Box-Software
Die mit optischen Sonden im Zylinder erfassten Lichtintensitäten werden mit Hilfe von Lichtleitern, die an die BNC-Eingangsstecker angeschlossen sind, an das PMD-System übertragen. Die Lichtintensität jedes Kanals wird von Photomultipliern (PM4-Messmodul) oder Photodiodendetektoren (PD4-Messmodul) in ein proportionales Spannungssignal umgewandelt. Die Ausgangsspannungssignale werden mit dem Softwaretool Combi erfasst und ausgewertet.
Datenblatt
Japanisch
pdf
Englisch
pdf
Handbuch
Sicherheits- und Warnhinweise – PE & PR Sensoren
Deutsch
pdf
Safety and warning information – PE & PR sensors
Englisch
pdf
安全性と警告情報 圧電式センサ、ピエゾレジスティブセンサ
Japanisch
pdf