Handheld-Ladungsverstärker, 1-Kanal, Messbereiche 200 bis 200000 pC, Frequenzbereich ≈0 ... 10 kHz / 5995A

Dieser 1-Kanal Handheld-Ladungsverstärker eignet sich als mobiler, batteriebetriebener Ladungsverstärker für Service- und Inbetriebnahmeaufgaben an piezoelektrischen Sensoren.

5995A

Dieser 1-Kanal Handheld-Ladungsverstärker eignet sich als mobiler, batteriebetriebener Ladungsverstärker für Service- und Inbetriebnahmeaufgaben an piezoelektrischen Sensoren.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Sofortige Anzeige von Istwert und Auswertung (Min.- und Max.-Werte)
  • Praktisch dank Batteriebetrieb
  • Automatische Abschaltung
  • Analoger Ausgang
Der Typ 5995A ist ein batteriebetriebener 1-Kanal Handheld-Ladungsverstärker mit Display für Messungen mit piezoelektrischen Sensoren. Das Display zeigt den Live-Wert des Signals sowie den Min- und Max-Wert des aktuellen Messzyklus an. Das Messsignal steht am Analogausgang (±2 V) zur Weiterverarbeitung zur Verfügung. Eine Folientastatur ermöglicht eine einfache Konfiguration und Bedienung.
Datenblatt
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Handbuch
Hand-Ladungsverstärker
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
Handheld Charge Amplifier
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.