FSI-Dehnungssensor‑Arrays, faseroptische Sensorsysteme auf Basis der Fasersegment‑Interferometrie / 2071A

Die FSI-Dehnungssensor-Arrays sind leichte faseroptische Sensoren, die Dehnung mit hoher Empfindlichkeit über einen großen dynamischen Bereich messen.

2071A

Die FSI-Dehnungssensor-Arrays sind leichte faseroptische Sensoren, die Dehnung mit hoher Empfindlichkeit über einen großen dynamischen Bereich messen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Hohe Auflösung von unter 40 nε
  • Großer dynamischer Bereich bis zu 10.000 µε
  • Sowohl für statische als auch dynamische Messungen (bis 410 kHz)
  • Bis zu 22 Messsegmente in einem einzigen Sensor
  • Kleiner Sensordurchmesser von 155 µm bei sehr geringem Gewicht (1 g/m)
  • Dielektrisch, von sich aus EMI‑resistent
  • Robust, nichtinvasiv und einfach zu installieren
Das FSI-Dehnungssensor-Array ist ein faseroptisches Sensorsystem auf Basis der Fasersegment‑Interferometrie (FSI), das verteilte und hochsensitive Dehnungsmessungen über einen großen Dynamikbereich von bis zu 10.000 µε ermöglicht. Der Sensor besteht aus mehreren konfigurierbaren Messsegmenten (1-22 Segmente mit 8-100 mm Länge), damit sowohl lokale als auch verteilte Dehnungsmessungen mit einem einzigen Sensor realisiert werden können. In Kombination mit dem kompatiblen Interrogator 2549A unterstützt das System hohe Abtastraten von bis zu 410 kHz, was die Überwachung schneller dynamischer Ereignisse wie etwa akustischer Emission ermöglicht. Aufgrund seines sehr kleinen Durchmessers von 155 µm und seines sehr geringen Gewichts (1 g/m) lässt sich der Sensor in Strukturen integrieren, ohne deren mechanische Eigenschaften wesentlich zu beeinflussen. Er eignet sich insbesondere für Installationen mit stark begrenztem Bauraum. Der faserbasierte Sensor ist robust, nichtinvasiv und schnell zu installieren; zugleich gewährleistet die vollständig dielektrische Ausführung eine intrinsische Immunität gegen elektromagnetische Störeinflüsse (EMI).
laden
laden