DTI-Logger, Datenerfassungssystem (DAQ) / 5343B

Der Kistler DTI-Logger Typ 5343B ist ein leistungsfähiges Datenerfassungssystem für die Anwendungen Fahrdynamik, Betriebsfestigkeit und Reifentests auf Basis des durchgängigen DTI-Bus (Digital Transducer Interface).

5343B

Der Kistler DTI-Logger Typ 5343B ist ein leistungsfähiges Datenerfassungssystem für die Anwendungen Fahrdynamik, Betriebsfestigkeit und Reifentests auf Basis des durchgängigen DTI-Bus (Digital Transducer Interface).
Hauptmerkmale / Vorteile
  • 8 DTI-Ports zum Anschluss von bis zu 96 Sensoren
  • Datenübertragung, Synchronisation, Konfiguration und Spannungsversorgung über ein einziges Kabel
  • Vernetzung von bis zu drei DTI-Loggern über SyncSwitch Typ 5614A
  • Konfiguration via Ethernet über die Software KiCenter
  • Datenaufzeichnung und Online-Anzeige der Messsignale über die Software KiCenter
  • Möglichkeit der dezentralen Datenerfassung
Der DTI-Logger basiert auf der DTI-Technologie, die ein durchgängiges Bussystem für die komplette Applikation bereitstellt. Signale werden bei Bedarf digitalisiert und in ein DTI-Signal konvertiert. Dies geschieht direkt in den DTI-Sensoren von Kistler oder – bei bestehenden Sensoren – über entsprechende DTI-Konverter. So lassen sich z. B. CAN-Signale einfach mittels des CAN-DTI-Konverters in DTI-Signale transferieren. Der DTI-Logger übernimmt auch die Spannungsversorgung der angeschlossenen DTI-Sensoren. Dadurch wird die notwendige Verkabelung einfacher und übersichtlicher, sodass die Installation des Messsystems insgesamt effizienter ablaufen kann. Zusammen mit der Daisy-Chain-Fähigkeit ermöglicht dieser Ansatz eine dezentrale Datenerfassung, bei der die Signale direkt am Erfassungsort digitalisiert und konvertiert werden. Die Sensordaten fließen dann störsicher in den zentralen DTI-Logger von Kistler und werden via Ethernet in den Rechner übertragen und aufgezeichnet. Die Kalibrierwerte sowie relevante physikalische Größen werden automatisch mit dem KiCenter (Kistler Software) erkannt. Zudem erlaubt das KiCenter die Konfiguration aller DTI-Sensoren, die dem Messsystem angehören. Das garantiert höchste Prozesssicherheit und effiziente Messabläufe.
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
Handbuch
DTI-Logger Datenerfassungssystem Typ 5343A – mit KiCenter
Deutsch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.
DTI-Logger data acquisition system Type 5343A – with KiCenter
Englisch
pdf
Bitte hier klicken, um sich in myKistler einzuloggen – Sie werden direkt weitergeleitet.