Messmodule für digitale Signale, 4 digitale Eingangskanäle / 5531A

Diese Messmodule für das KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) eignen sich für digitale Signale (Frequenz, Pulsbreite, Zählersignal, Zeit und Status).

5531A

Diese Messmodule für das KiDAQ Datenerfassungssystem (DAQ) eignen sich für digitale Signale (Frequenz, Pulsbreite, Zählersignal, Zeit und Status).
Hauptmerkmale / Vorteile
  • 4 analoge Eingangskanäle
  • Galvanische Trennung 500 VDC
  • Frequenz-Messung bis zu 1 MHz (Chronos-Methode)
  • Zähler: Vor-/Rückwärtszähler, Quadraturzähler mit Referenznullerkennung (Reset/Freigabe), bis zu 1 MHz
  • PWM-Eingang: Messung von Tastverhältnis und Frequenz
KiDAQ ist ein modulares Datenerfassungssystem, das flexibel konfigurierbar ist und mit weiteren Messmodulen erweitert werden kann. Ein großer Vorteil des Datenerfassungssystems KiDAQ ist die Interoperabilität mit anderen Messgeräten von Kistler, wie z.B. LabAmp der Typen 5165A und 5167A und der Datenerfassungssoftware KiStudio Lab. Optional sind alle KiDAQ Messmodule auch für den EtherCAT-Einsatz erhältlich.
laden
laden