Anschlusskabel für Sende- und Verstärkergeräte, M12, 8-polig / 1787A

Diese mehradrigen, niederohmigen Anschlusskabel haben einen M12x1, 8-poligen Stecker zum Anschluss an das Messumformergerät (z.B. Typ 5030A) und ein offenes Kabelende zum Anschluss an eine SPS.

1787A

Diese mehradrigen, niederohmigen Anschlusskabel haben einen M12x1, 8-poligen Stecker zum Anschluss an das Messumformergerät (z.B. Typ 5030A) und ein offenes Kabelende zum Anschluss an eine SPS.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • M12x1, 8-polige negative Buchse
  • Offenes Kabelende mit 8 Adern
  • Länge: 5 oder 20 m, kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden
  • Für Robotik und Schleppketten
  • Schutzart IP67
Diese Kabel unterstützen die schnelle Installation des Geräts mit individueller Verdrahtung zum kundenseitigen Klemmsystem oder Lötanschluss.