Verbindungskabel für DMS-Drehmomentsensoren und CoMo Torque-4502A, M16x0,75 12-polig neg. zu D-Sub 25-polig pos. / KSM-12C

KSM-12C
12-polige Kabel KSM-12C für Kraft- oder Drehmomentsensoren.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Ermöglichen die Übertragung von Daten zwischen einem Sensor und Como Torque 4700B und 4502A
- Gute EMC-Leistung
- Sehr flexibel
- Einfache Handhabung
Ein Verbindungskabel für einen Dehnungsmessstreifen (DMS) ist ein spezielles Kabel zur Übertragung von Niederspannungssignalen vom DMS zum Datenerfassungssystem oder Signalaufbereiter.
laden
laden