Verbindungskabel für Drucksensoren, M4 pos. zu M4 pos. / 1983AA

1983AA
Verbindungskabel kompatibel mit den Sensoren 6044A, 6045B, 6052C, 6061C und 6067D.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Kabelmaterial: FPM öldicht, schwarz
- Kabeldurchmesser: 2 mm
- Anschlüsse: M4 pos. zu M4 pos.
- Kabellänge: 1 m bis 10 m
- Temperaturbereich: -20 ... 200°C
Verbindungskabel kompatibel mit den Sensoren 6044A, 6045B, 6052C, 6061C und 6067D.
laden
laden