Schweiz | Deutsch
Produkte
Branchen und Anwendungen
Services und Support
Jobs und Karriere
Über uns
/
Produkte
/
Sensoren
/
Optische Sensoren
/
Berührungslose optische Sensoren Correvit S-HR
/
CSHRA
/
Berührungsloser optischer Sensor Correvit S-HR / CSHRA
Berührungsloser optischer Sensor Correvit S-HR / CSHRA
: 18017734
Bestellschlüssel
Sensorkopf
Sensorkopf
Halogen (Standard)
Sensorkabel
Sensorkabel
2 m
5 m (Standard)
10 m
Elektronik
Elektronik
Standard (Standard)
Schnittstelle Ausgänge
Schnittstelle Ausgänge
+/- 10 V (Standard)
0 ... 5 V
Montagerichtung
Montagerichtung
Längs (Standard)
Quer
Längs mit 90° Steckermontage
Quer mit 90° Steckermontage
Schnittstelle Eingänge
Schnittstelle Eingänge
+/- 10 V (Standard)
:
-
:
-
: