KiDAQ Controller

Zur Steuerung und Datenerfassung der KiDAQ-Messmodule wird ein Controller benötigt. Wir bieten verschiedene Varianten an – mit oder ohne CAN-FD sowie weiteren Funktionen.

Die KiDAQ controller stellen sicher, dass die Messdaten präzise zeitsynchronisiert erfasst und übertragen werden. Neben der Schnittstelle zu den Messmodulen bieten einige Controller zusätzlich CAN-FD Bus-Schnittstellen. Die Kommunikation zum Mess-PC mit KiStudio erfolgt über das Kistler KiConnect-Protokoll und TCP/IP (gebuffert). Zusätzlich sorgt das Precision Time Protocol (PTP IEEE 1588v2) für eine sehr genaue Zeitsynchronisation zu weiteren Geräten im Messsetup.