Testeur d'isolation portatif pour les capteurs analogiques Lineas Weigh In Motion / 5811A00Q01

5811A00Q01
18049764
- Testeur d'isolation portatif nécessaire pour la mesure initiale et le contrôle opérationnel du capteur Lineas Weigh In Motion
- Convient aux capteurs Lineas Type 9195G et Lineas Compact Type 9196A Weigh In Motion
- Plage de test d'isolation de 1x10E8 à 1x10E11 Ω
Sur demande
Sur demande
Le testeur d'isolement portatif de type 5811A00Q1 est un testeur d'isolement portable, alimenté par batterie, qui permet de tester l'isolation des capteurs piézoélectriques Lineas Weigh In Motion et de stocker les résultats sur le dispositif à des fins de documentation. L'appareil est configuré et utilisé via une interface utilisateur intuitive sur un écran tactile qui est complété par des boutons latéraux permettant d'utiliser les commandes principales avec des gants. L'interface utilisateur graphique permet non seulement de configurer l'appareil de manière simple et intuitive, mais aussi d'afficher diverses valeurs de mesure. Une vue d'évaluation permet de vérifier si le signal de processus mesuré se situe dans les limites définies par l'utilisateur. Le testeur d'isolation n'indique pas seulement la valeur d'isolation mesurée, mais visualise également le résultat dans un graphique avec des limites définies par l'utilisateur, ce qui permet de déterminer facilement les bons et les mauvais résultats. En outre, l'appareil portatif peut stocker des configurations de mesure prédéfinies par l'utilisateur. Cela permet non seulement de passer rapidement d'une tâche à l'autre, mais aussi de s'assurer que ces tâches sont exécutées avec des paramètres identiques, ce qui permet d'obtenir des données cohérentes.
Chargement
Chargement