Système de surveillance et de contrôle des processus ComoNeo pour le moulage par injection, 8 capteurs de pression dans l'empreinte, 1 x 8 voies et 8 capteurs de température. / 5887B2

Système de surveillance et de contrôle des processus ComoNeo pour le moulage par injection / 5887A
5887B2
18050271
  • Système de surveillance et de contrôle des processus avec 8 entrées de pression dans l'empreinte avec 1 connecteur à 8 voies
  • 8 entrées de tension, c'est-à-dire la température de la paroi de la cavité, avec 1 connecteur à 8 voies
  • Taux d'échantillonnage de 16 kHz par voie
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Product type
Product type
ComoNeo
Metrological characteristics
Measuring time
≤40 min
Electrical properties
Inputs machine signals
4
Measuring range machine signals
0,±10 V
Dynamical properties
Sampling rate per channel
16 kHz
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Digital outputs
24
Number of digital inputs
12
Dimensions and materials
Height
148 mm
Length
198 mm
Width
77 mm
Additional properties
Monitoring boxes
128
Le système de surveillance des processus ComoNeo pour l'analyse, l'optimisation, la surveillance et la documentation du moulage par injection sur la base de la pression dans l'empreinte convient à toutes les applications. L'illustration montre le ComoNeo avec ses accessoires, qui ne sont pas inclus dans la livraison.
Chargement
Chargement