Système de surveillance de processus haut de gamme maXYmos TL, configurable en termes de plage de mesure et de licences / 5877B Config

Système de surveillance de processus haut de gamme maXYmos TL, configurable en termes de plage de mesure et de licences
5877B Config
18047207
  • Article configurable du système de surveillance des processus maXYmos
  • Plage de mesure standard 100-1M pC ou petite ~0-10'000 pC
  • Vaste gamme de fonctions, étendue grâce à des licences d'exploitation et de connectivité
  • Conforme aux normes FDA et MDR (en option)
Sur demande
Sur demande
Sur demande

maXYmos TL est destiné à l'évaluation de processus de haut niveau des signaux X-Y dans la production industrielle, les systèmes de test et autres applications industrielles.

Ce matériel de configuration vous permet de commander une variante matérielle de maXYmos TL, y compris les licences installées en usine.

Options matérielles :
- 5877B0 maXYmos TL, version standard 100...1'000'000pC
- 5877B2 maXYmos TL ML, technologie médicale ~0...10'000pC, selon FDA et MDR.
- 5877B3 maXYmos TL L, version standard ~0...10'000pC

Options logicielles :
- Connexions et sécurité : gestion étendue des utilisateurs, y compris LDAPS, groupes d'utilisateurs flexibles, imprimante réseau
- Étalonnage multipoint : linéarisation des signaux des capteurs
- Connectivité IIoT : accès sécurisé aux données et aux événements via OPC-UA
- Piste d'audit : enregistrement continu et raisonnement des changements

Les détails sur les licences logicielles peuvent être trouvés dans la documentation du produit.

Application
Le système de surveillance de processus maXYmos TL ML enregistre, analyse et évalue les courbes X-Y de deux variables de mesure liées. Le système permet de contrôler et de documenter de manière fiable et indépendante la qualité d'une étape de production d'un assemblage ou d'un produit entier. Les responsables de la production et des processus disposent ainsi des données statistiques dont ils ont besoin pour améliorer la qualité et l'OEE.

Intégration
maXYmos peut être entièrement intégré dans un système de contrôle d'usine via Ethernet industriel ou bus de terrain, mais aussi via OPC UA.
Avec l'écran disponible en option, maXYmos peut être utilisé comme un système indépendant pour instrumenter des postes de travail individuels. Il peut également être utilisé à distance via VNC, un accès crypté par navigateur ou simplement en commutant des signaux.
Les données de qualité peuvent être stockées sur un serveur via un réseau de production ou récupérées via une clé USB pour les instruments isolés.

Les photos et illustrations montrent le produit en partie avec des accessoires, ainsi que dans le contexte de l'application.
Certaines fonctions doivent être achetées avec une licence et peuvent nécessiter une mise à jour du micrologiciel. Veuillez vous référer à la fiche technique pour la portée de la commande. Si vous avez des questions concernant la commande et la portée de la commande, veuillez contacter votre représentant local de Kistler Instrumente AG.

Chargement
Chargement