Système de surveillance de processus maXYmos BL, voies Y pour capteurs piézoélectriques montage sur table ou mural, Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT / 5867B0011

The maXYmos BL process monitoring system evaluates XY curves of two interrelated measurands which can be measured with piezoelectric, strain gauge, potentiometric or any sensors with a ±10 V signal output.
5867B0011
18019498
  • Système de surveillance des processus avec fonctions de mesure Y(X), Y(t), Y(X,t) ou X(t)
  • 4 objets d'évaluation et jusqu'à 8000 paires de valeurs XY par courbe
  • 16 programmes de mesure pour 16 types de pièces différents
  • Montage sur table ou au mur
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Piezoelectric sensor measuring range
100 … 700000 pC
Electrical properties
Input Y
Piezoelectric
Input X
Potentiometric, Voltage +/- 10 V
Operation and installation
Application focus
Basic process evaluation for manual stations
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Connectivity
EtherCAT, ProfiNet, Ethernet/IP
User interface
VNC remote access, "Sequencer" workflow control
Power supply
Voltage VDC
24 VDC
Power consumption, maximal
5 W
Le système de surveillance de processus maXYmos BL évalue les courbes XY de deux mesurandes interdépendants qui peuvent être mesurés avec des capteurs piézoélectriques, à jauges de contrainte, potentiométriques ou tout autre capteur avec une sortie de signal de ±10 V. Le système dispose de messages d'avertissement librement attribués et d'alarmes. Le système dispose de messages d'avertissement et d'alarmes librement attribuables.
Chargement
Chargement