Système de surveillance de processus maXYmos BL, voies Y pour capteurs piézoélectriques, montage en face avant Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT / 5867B0001

5867B0001
18026427
- Système de surveillance des processus avec fonctions de mesure Y(X), Y(t), Y(X,t) ou X(t)
- 4 objets d'évaluation et jusqu'à 8000 paires de valeurs XY par courbe
- 16 programmes de mesure pour 16 Types de pièces différents
- Montage sur le panneau avant
Sur demande
Sur demande
Measuring ranges
Piezoelectric sensor measuring range
100 … 700000 pCLe système de surveillance de processus maXYmos BL évalue les courbes XY de deux mesurandes interdépendants qui peuvent être mesurés avec des capteurs piézoélectriques, à jauges de contrainte, potentiométriques ou tout autre capteur avec une sortie de signal de ±10 V. Le système dispose de messages d'avertissement librement attribués et d'alarmes. Le système dispose de messages d'avertissement et d'alarmes librement attribuables.
Chargement
Chargement