Système de contrôle de vitesse ES 8.0, routeur WiFi WP 2.0 dans la valise de transport / WP1.0

WP1.0
18045908
- Le routeur WiFi relie tous les composants du système de contrôle de vitesse ES 8.0.
- Protégé par VPN
- Longue portée
Upon request
Sur demande
Operation and installation
Applications
Speed enforcementTous les composants, tels que les caméras, le capteur et la tablette d'exploitation, sont connectés en toute sécurité les uns aux autres par WiFi. Le routeur WiFi WP 2.0 est livré avec une mallette de transport durable et résistante aux intempéries et fonctionne sur batterie. En option, une connexion LTE peut également être mise en place pour un point de contrôle.
Chargement
Chargement