Système de contrôle de vitesse ES 8.0, installation dans le véhicule (fourgon), plaque de base / ES-KFZ-T Bodenplatte

Système de contrôle de vitesse ES 8.0, installation dans le véhicule (fourgon), plaque de base
ES-KFZ-T Bodenplatte
18047770
  • Convient à tous les véhicules de la taille d'une fourgonnette
  • Matériau transformé de haute qualité
On request
Upon request
Sur demande
Operation and installation
Applications
Speed enforcement
La plaque de base est le point de départ de la construction de l'équipement du véhicule pour que l'ES 8.0 puisse être transporté en toute sécurité et confortablement. La plaque de base sert de base pour la fixation des autres composants de l'installation dans le véhicule.
Chargement
Chargement